插銷套件 適用於波音 737 100-500

EH 4227.

旁路销钉套件是一个组件,由符合航空标准的球形锁销,挂绳和“在飞行前取下”标志组成。

该插销套件的形式,装配和功能(FFF)与波音公司的货号F72735-13相对应,并且可用于B737 100-500型。

您的选择导致 1 打击

功能
材料群
把手版本

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
:
插銷套件
品项品号.:
4227.0003
文件
插銷套件
  • 重量: 71 g
show article view

材质 

梢子零件

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化

把手

  • Aluminium, plastic coated, red similar to RAL 3001

旗帜

  • 采用PVC涂层的深色聚酯纤维,深红色(RAL 3002)

注意事项

所有其他尺寸可根据要求提供。 

特殊的样式欢迎洽询。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 4227. 插銷套件 – 適用於波音 737 100-500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。