4217.A300 - 警告飘带
根据NAS1756

警告标志用于飞机上, 一个。与球锁定销相关。

這項商品 4217.A300 - 警告飘带 根据NAS1756 / (Standard description: NAS1756-12) 為商品項目的相對應商品 警告飘带 根据NAS1756 (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
Standard description
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Standard description:
NAS1756-12
品项品号.:
4217.A300
文件
警告飘带
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • 重量: 8,9 g
  • Standard description: NAS1756-12
警告飘带

材质 

旗帜

  • 采用PVC涂层的深色聚酯纤维,深红色(RAL 3002)

注意事项

其它资料欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 4217.A300