旁路销钉套件是一个组件,由符合航空标准的球形锁销,挂绳和“在飞行前取下”标志组成。
该插销套件的形式,装配和功能(FFF)与波音公司的货号F72735-13相对应,并且可用于B737 100-500型。
這項商品 4227.0003 - 插銷套件 適用於波音 737 100-500 / () 為商品項目的相對應商品 插銷套件 適用於波音 737 100-500 (EH 4227.)
梢子零件
把手
旗帜
所有其他尺寸可根据要求提供。
特殊的样式欢迎洽询。
球体由按压门把解锁。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.