22741.0324 - 自行调整脚垫 
可调整的,可自行设定

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.

通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。

這項商品 22741.0324 - 自行调整脚垫  可调整的,可自行设定 / 有平面的珠子, 肋纹面  (d1: M16) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫  可调整的,可自行设定 (EH 22741.)

版本
材质 
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
静态荷重能力 - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有平面的珠子, 肋纹面 
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22741.0324
文件
自行调整脚垫 
  • 有平面的珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • 系统 : V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • 球直径: 16 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 128 g
自行调整脚垫 

材质 

弹簧零件

  • 热塑性PUR

珠子 

  • 轴承钢,硬化,明亮的 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

螺帽

  • 钢,染黑 (ISO 4035) 

注意事项

珠子有防止旋转保护 

容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。 

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22741.0324
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性