适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.
通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。
這項商品 22741.0013 - 自行调整脚垫 可调整的,可自行设定 / 有平面的珠子, 平面 (d1: M8) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 可调整的,可自行设定 (EH 22741.)
弹簧零件
珠子
本体
螺帽
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
特殊的样式欢迎洽询。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers