- 有平面的珠子, 平面 – 相片 1, 热处理钢
- 系统 : V40
- d1: M8
- l: 36,6 mm
- l1: 25 mm
- d2: 5,8 mm
- e: 14,5 mm
- 球直径: 8,5 mm
- 静态荷重能力 max. : 8 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 有平面的珠子, 平面 – 相片 1, 热处理钢
- 系统 : V70
- d1: M10
- l: 45,7 mm
- l1: 30 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- 球直径: 12 mm
- 静态荷重能力 max. : 8 kN
- 起始扭力 max. : 46 Nm
- 重量: 44 g
show article view
- 有平面的珠子, 平面 – 相片 1, 热处理钢
- 系统 : V70/L12
- d1: M12
- l: 50,7 mm
- l1: 35 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- 球直径: 12 mm
- 静态荷重能力 max. : 15 kN
- 起始扭力 max. : 82 Nm
- 重量: 57 g
show article view
- 有平面的珠子, 平面 – 相片 1, 热处理钢
- 系统 : V70/L16
- d1: M16
- l: 60,7 mm
- l1: 40 mm
- d2: 10,5 mm
- e: 27 mm
- 球直径: 16 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 206 Nm
- 重量: 131 g
show article view
- 有平面的珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- 系统 : V40
- d1: M8
- l: 36,6 mm
- l1: 25 mm
- d2: 5,8 mm
- e: 14,5 mm
- 球直径: 8,5 mm
- 静态荷重能力 max. : 8 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 有平面的珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- 系统 : V70
- d1: M10
- l: 45,7 mm
- l1: 30 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- 球直径: 12 mm
- 静态荷重能力 max. : 8 kN
- 起始扭力 max. : 46 Nm
- 重量: 44 g
show article view
- 有平面的珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- 系统 : V70/L12
- d1: M12
- l: 50,7 mm
- l1: 35 mm
- d2: 8,6 mm
- e: 19 mm
- 球直径: 12 mm
- 静态荷重能力 max. : 15 kN
- 起始扭力 max. : 82 Nm
- 重量: 56 g
show article view
- 有平面的珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- 系统 : V70/L16
- d1: M16
- l: 60,7 mm
- l1: 40 mm
- d2: 10,5 mm
- e: 27 mm
- 球直径: 16 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 206 Nm
- 重量: 130 g
show article view
材质
珠子
本体
螺帽
注意事项
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
特殊的样式欢迎洽询。
规格表 EH 22740. 自行调整脚垫 – 可调整的