中心梢  有阶状的 

EH 23110.

步进中心销适用于将夹具置中于托盘上。

您的选择导致 2 打击

d h6 [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
品项品号.:
23110.0610
CAD
文件
中心梢 
  • 系统 : V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • 重量: 87 g
show article view
中心梢 
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
品项品号.:
23110.0620
CAD
文件
中心梢 
  • 系统 : V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 330 g
show article view
中心梢 

材质 

  • 合金硬化钢,表面硬化,研磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23110. 中心梢  – 有阶状的 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品