压板  有鼻 

EH 23180.

This clamp (clamping claw) with nose is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

您的选择导致 4 打击

版本
相片 
标称不清。 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有键槽 
相片 :
2
标称不清。 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
23180.0209
CAD
文件
压板 
  • 有键槽  – 相片  2
  • 系统 : V40
  • 标称不清。 b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • 重量: 127 g
show article view
压板 
版本:
有键槽 
相片 :
2
标称不清。 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
品项品号.:
23180.0211
CAD
文件
压板 
  • 有键槽  – 相片  2
  • 系统 : V70
  • 标称不清。 b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • 重量: 251 g
show article view
压板 
版本:
有键槽 
相片 :
2
标称不清。 b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
23180.0213
CAD
文件
压板 
  • 有键槽  – 相片  2
  • 系统 : V70/L12
  • 标称不清。 b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • 重量: 488 g
show article view
压板 
版本:
有键槽 
相片 :
2
标称不清。 b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
品项品号.:
23180.0217
CAD
文件
压板 
  • 有键槽  – 相片  2
  • 系统 : V70/L16
  • 标称不清。 b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • 重量: 812 g
show article view
压板 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23180. 压板  – 有鼻 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品