球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用,以补偿不平行的表面。
這項商品 23050.0012 - 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 / 球面型 华司 表面 硬化钢 或不锈 钢,型式C, (d1 H13: 13 mm) 為商品項目的相對應商品 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 (EH 23050.)
球面华司
型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。
对于延长孔则仅适用型式 G。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers