22680.0188 - 承座销 
肋纹或尖头 

适用于有粗糙表面的工件。尖头形状特别适用于铸造零件。

這項商品 22680.0188 - 承座销  肋纹或尖头  / 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  (l1: 40 mm, d1: M12) 為商品項目的相對應商品 承座销  肋纹或尖头  (EH 22680.)

版本
相片 
l1 [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
表面硬化,有肋纹, 有母螺纹 
相片 :
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22680.0188
文件
承座销 
  • 表面硬化,有肋纹, 有母螺纹  – 相片  3
  • 系统 : V70/L12
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS : 19 mm
  • 起动 扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 69 g
承座销 

材质 

本体

  • 切削钢, 表面硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22680.0188
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。