1651.700 - 停止块 
圆柱形止位块  

系统 
l1 [mm]
d [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
品项品号.:
1651.700
文件
停止块 
  • 系统 : L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • 重量: 1065 g
停止块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1651.700
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性