停止块  圆柱形止位块  

EH 1551.500 - EH 1651.700

您的选择导致 4 打击

系统 
l1 [mm]
d [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
品项品号.:
1551.500
CAD
文件
停止块 
  • 系统 : L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • 重量: 400 g
show article view
停止块 
系统 :
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
品项品号.:
1551.700
CAD
文件
停止块 
  • 系统 : L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • 重量: 552 g
show article view
停止块 
系统 :
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
品项品号.:
1651.500
CAD
文件
停止块 
  • 系统 : L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • 重量: 737 g
show article view
停止块 
系统 :
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
品项品号.:
1651.700
CAD
文件
停止块 
  • 系统 : L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • 重量: 1065 g
show article view
停止块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1551.500 - EH 1651.700 停止块  – 圆柱形止位块  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性