夹持头 

EH 1514.700 - EH 1614.700

您的选择导致 2 打击

系统 
l1 [mm]
d [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
品项品号.:
1514.700
CAD
文件
夹持头 
  • 系统 : L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 重量: 1800 g
show article view
夹持头 
系统 :
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
品项品号.:
1614.700
CAD
文件
夹持头 
  • 系统 : L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 重量: 2800 g
show article view
夹持头 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1514.700 - EH 1614.700 夹持头 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性