1613.800 - 夹持棒 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
螺丝用  [mm]:
M16
品项品号.:
1613.800
文件
夹持棒 
  • 系统 : L16
  • l1: 300 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 数量 n: 5
  • 重量: 4986 g
夹持棒 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1613.800
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性