夹持棒 

EH 1513.600 - EH 1613.800

您的选择导致 4 打击

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
螺丝用  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
螺丝用  [mm]:
M12
品项品号.:
1513.600
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 数量 n: 2
  • 重量: 1240 g
show article view
夹持棒 
系统 :
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
螺丝用  [mm]:
M12
品项品号.:
1513.700
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 数量 n: 3
  • 重量: 1663 g
show article view
夹持棒 
系统 :
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
螺丝用  [mm]:
M16
品项品号.:
1613.700
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 数量 n: 3
  • 重量: 3153 g
show article view
夹持棒 
系统 :
L16
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
螺丝用  [mm]:
M16
品项品号.:
1613.800
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : L16
  • l1: 300 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 数量 n: 5
  • 重量: 4986 g
show article view
夹持棒 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1513.600 - EH 1613.800 夹持棒 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性