1648.100 - V块 

系统 
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min  [mm]
d3 max.  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min  [mm]:
18 mm
d3 max.  [mm]:
190 mm
品项品号.:
1648.100
文件
V块 
  • 系统 : L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min : 18 mm
  • d3 max. : 190 mm
  • 重量: 1451 g
V块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1648.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性