- 系统 : L12
- l1: 400 mm
- h1: 400 mm
- h: 475 mm
- h2: 100 mm
- d1: 12 mm
- d2: M12
- a: 150 mm
- b2: 150 mm
- l4: 150 mm
- s: 80 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 孔数列数 : 8 x 8
- 重量: 153 kg
show article view
- 系统 : L12
- l1: 400 mm
- h1: 400 mm
- l2: 500 mm
- h: 475 mm
- h2: 100 mm
- d1: 12 mm
- d2: M12
- a: 150 mm
- b2: 150 mm
- l4: 150 mm
- s: 80 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 孔数列数 : 10 x 8
- 重量: 168 kg
show article view
- 系统 : L12
- l1: 500 mm
- h1: 500 mm
- h: 595 mm
- h2: 120 mm
- d1: 12 mm
- d2: M12
- a: 200 mm
- b2: 200 mm
- l4: 200 mm
- s: 100 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 6
- 孔数列数 : 10 x 10
- 重量: 295 kg
show article view
- 系统 : L12
- l1: 500 mm
- h1: 500 mm
- l2: 630 mm
- h: 595 mm
- h2: 120 mm
- d1: 12 mm
- d2: M12
- a: 200 mm
- b2: 200 mm
- l4: 200 mm
- s: 100 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 6
- 孔数列数 : 12 x 10
- 重量: 326 kg
show article view
- 系统 : L16
- l1: 630 mm
- h1: 630 mm
- h: 725 mm
- h2: 135 mm
- d1: 16 mm
- d2: M16
- a: 200 mm
- b2: 200 mm
- l4: 200 mm
- s: 130 mm
- y: 16 mm
- 螺丝用 : M16
- 固定孔数量 n: 6
- 孔数列数 : 12 x 12
- 重量: 440 kg
show article view
- 系统 : L16
- l1: 800 mm
- h1: 800 mm
- h: 910 mm
- h2: 135 mm
- d1: 16 mm
- d2: M16
- a: 300 mm
- b2: 300 mm
- l3: 100 mm
- l4: 300 mm
- s: 150 mm
- y: 16 mm
- 螺丝用 : M16
- 固定孔数量 n: 8
- 孔数列数 : 16 x 16
- 重量: 745 kg
show article view
规格表 EH 1506.200 - EH 1606.800 夹持角形块
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。