23340.0112 - 中心夹持心轴 

The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.

用于夹紧和居中的工件与内孔。

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

  • Very high accuracy for turning/milling processes
  • Ideal for secondary operations on turned parts
  • Hardened and coated screw for long service life
  • Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

這項商品 23340.0112 - 中心夹持心轴  / (d1 min : 25,4 mm, d1 max. : 35,3 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持心轴  (EH 23340.)

d1 min  [mm]
d1 max.  [mm]
d2 -0,05 [mm]
d5 [mm]
h1 [mm]
夹持力量  - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 min  [mm]:
25,4 mm
d1 max.  [mm]:
35,3 mm
d2 -0,05 [mm]:
56 mm
d5 [mm]:
M12
h1 [mm]:
20,6 mm
夹持力量  max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
23340.0112
文件
中心夹持心轴 
  • d1 min : 25,4 mm
  • d1 max. : 35,3 mm
  • d2 -0,05: 56 mm
  • d3: M4
  • d4: 45,5 mm
  • d5: M12
  • h1: 20,6 mm
  • h2: 25,4 mm
  • h3: 31,8 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 21 mm
  • 部门数 : 6
  • WS  WS: 10 mm
  • WS  WS: 2,5 mm
  • 夹持力量  max. : 15 kN
  • 起动 扭力  max. : 105 Nm
  • 定位孔  H7: 56 mm
  • 重量: 306 g
中心夹持心轴 

材质 

本体

  • 钢,染黑 

夹持螺丝

  • 表面硬化钢,表面硬化   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

组装 

定心夹紧芯棒可以加工到所需的座位直径(即用翻转/研磨)。必须注意到加工该定心夹紧芯棒之前,将大约扩大 0.1毫米以上直径。 用机器的心轴,一个螺母会被提供。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23340.0112
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
分类:
操作说明书