由于横向的处理也可以用于盲钻孔。
用于夹紧和居中的工件与内孔。
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
這項商品 23340.0125 - 中心夹持心轴 横向处理 / (d1: 28,7 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持心轴 横向处理 (EH 23340.)
本体
夹持螺丝
定心夹紧心轴可以加工到所需的座直径(例如通过车削/铣削)。必须注意的是,在加工定心夹紧心轴之前, 在夹紧直径上0.1毫米。为了加工心轴,将提供一个锁定环。
The internal hexagon, which is attached to the side, allows the outer diameter to be expanded.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers