23160.0111 - 压板 
有阶状的 

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 B is stepped and is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

這項商品 23160.0111 - 压板  有阶状的  / (标称不清。 b1: 11 mm, l: 90 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  有阶状的  (EH 23160.)

标称不清。 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
螺丝用  [mm]
螺丝用  [英吋]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
标称不清。 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
螺丝用  [mm]:
M10
螺丝用  [英吋]:
3/8 英吋
品项品号.:
23160.0111
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • 螺丝用 : M10
  • 螺丝用 : 3/8 英吋
  • 重量: 168 g
压板 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23160.0111