This clamp (clamping claw) according to DIN 6317 with nose is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces. Due to the closed design of the clamp, it is suitable for use with rotating workpieces.
多亏了闭合槽,所述夹具适于与旋转工件的应用程序。
這項商品 23170.0022 - 压板 备尖端,闭合的 / (标称不清。 b1: 22 mm, l1: 250 mm) 為商品項目的相對應商品 压板 备尖端,闭合的 (EH 23170.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers