压板  备尖端,闭合的

EH 23170.

This clamp (clamping claw) according to DIN 6317 with nose is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces. Due to the closed design of the clamp, it is suitable for use with rotating workpieces.

多亏了闭合槽,所述夹具适于与旋转工件的应用程序。

您的选择导致 7 打击

标称不清。 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
螺丝用  [mm]
螺丝用  [英吋]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
标称不清。 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
螺丝用  [mm]:
M20, M22
螺丝用  [英吋]:
3/4 英吋
品项品号.:
23170.0022
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 160 mm
  • l4: 45 mm
  • 螺丝用 : M20, M22
  • 螺丝用 : 3/4 英吋
  • 重量: 3025 g
show article view
压板 
标称不清。 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
螺丝用  [mm]:
M20, M22
螺丝用  [英吋]:
3/4 英吋
品项品号.:
23170.0023
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • 螺丝用 : M20, M22
  • 螺丝用 : 3/4 英吋
  • 重量: 3810 g
show article view
压板 
标称不清。 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
螺丝用  [mm]:
M24
螺丝用  [英吋]:
1 英吋
品项品号.:
23170.0026
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 56 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 螺丝用 : 1 英吋
  • 重量: 3639 g
show article view
压板 
标称不清。 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
70 mm
螺丝用  [mm]:
M24
螺丝用  [英吋]:
1 英吋
品项品号.:
23170.0027
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 螺丝用 : 1 英吋
  • 重量: 4560 g
show article view
压板 
标称不清。 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
70 mm
螺丝用  [mm]:
M24
螺丝用  [英吋]:
1 英吋
品项品号.:
23170.0029
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 370 mm
  • l4: 56 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 螺丝用 : 1 英吋
  • 重量: 9483 g
show article view
压板 
标称不清。 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
螺丝用  [mm]:
M30
螺丝用  [英吋]:
1 1/4 英吋
品项品号.:
23170.0030
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • 螺丝用 : M30
  • 螺丝用 : 1 1/4 英吋
  • 重量: 6242 g
show article view
压板 
标称不清。 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
80 mm
螺丝用  [mm]:
M30
螺丝用  [英吋]:
1 1/4 英吋
品项品号.:
23170.0031
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 283 mm
  • l4: 56 mm
  • 螺丝用 : M30
  • 螺丝用 : 1 1/4 英吋
  • 重量: 7798 g
show article view
压板 

材质 

  • 热处理钢,亮漆 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23170. 压板  – 备尖端,闭合的