23150.0011 - 压板 
DIN 6315B 叉 

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 B is forked and is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

這項商品 23150.0011 - 压板  DIN 6315B 叉  / (标称不清。 b1: 11 mm, l1: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  DIN 6315B 叉  (EH 23150.)

标称不清。 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
螺丝用  [mm]
螺丝用  [英吋]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
标称不清。 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
31 mm
螺丝用  [mm]:
M10
螺丝用  [英吋]:
3/8 英吋
品项品号.:
23150.0011
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 11 mm
  • l1: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 31 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 5 mm
  • 螺丝用 : M10
  • 螺丝用 : 3/8 英吋
  • 重量: 299 g
压板 

材质 

  • 热处理钢,亮漆 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23150.0011