23310.0057 - 下压夹具
转圜,尺寸 40

藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。 

夹具具备下列优点:

可藉由固夹螺丝、固夹调整杆或双偏心杆,快速手动固夹。

可藉由将夹爪左右摆动,轻易而快速地更换工件。可藉由定位环 EH 23310.350 连续改变设定。

使用定位环 EH 23310.0350 时,可确保精确的重複固夹动作。 h1 min.增加至少 7 mm (行程减少 7 mm)。

精实的设计,减少夹持时的空间需求。

藉由使用高度调整缸,即使是大的夹持高度,也能轻易调整。 

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

這項商品 23310.0057 - 下压夹具 转圜,尺寸 40 / 含夹持螺丝  (d1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 转圜,尺寸 40 (EH 23310.)

版本
相片 
d2 [mm]
h1 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含夹持螺丝 
相片 :
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
行程  [mm]:
40 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23310.0057
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝  – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • 行程 : 40 mm
  • 起动 扭力  max. : 40 Nm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 重量: 1266 g
下压夹具

材质 

夹具

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

参考

夹合高度可以使用高度调整圆柱 EH 23310,以及圆盘 EH 1107 和 EH 1108 来增加。夹合高度可以使用夹合入子,如 EH 22730 来减少。

组装 

向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:

  1. 带有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌装板上直接带有固定螺丝。例如一个夹具。

该圆柱必须接触整个表面。

超过夹紧高度是由高度限制抑制。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23310.0057
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。