23310.0026 - 下压夹具
转圜,尺寸 25

藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。 

向下推力夹具提供以下的优势:

藉由夹紧螺丝,可调节夹紧杆或可调偏心快装夹钳,可达成快速手动夹持。

透过左右的摆动夹爪,工件可简单和快速地更换。

由于精实的设计,减少空间需求。

藉由高度调整缸,即使在大的夹持高度,也可轻易适配。

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

這項商品 23310.0026 - 下压夹具 转圜,尺寸 25 / 具可调式偏心夹持把手  (d1: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 转圜,尺寸 25 (EH 23310.)

版本
d2 [mm]
h1 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
具可调式偏心夹持把手 
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
行程  [mm]:
5 mm
夹持力量  [kN]:
2 kN
品项品号.:
23310.0026
文件
下压夹具
  • 具可调式偏心夹持把手  – 相片  3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • 行程 : 5 mm
  • 夹持力量 1): 2 kN
  • 重量: 203 g
下压夹具

材质 

夹具

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

紧固摇杆 

  • Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

参考

夹合高度可以使用 EH 23310 (高度调整圆柱) 以及 EH 1007 (华司) 来增加。同样地,可以使用夹合元件 EH 22730,来降低高度。

组装 

向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:

  1. 带有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌装板上直接带有固定螺丝。例如一个夹具。

该圆柱必须接触整个表面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23310.0026
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。