藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。
向下推力夹具提供以下的优势:
藉由夹紧螺丝,可调节夹紧杆或可调偏心快装夹钳,可达成快速手动夹持。
透过左右的摆动夹爪,工件可简单和快速地更换。
由于精实的设计,减少空间需求。
藉由高度调整缸,即使在大的夹持高度,也可轻易适配。
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
這項商品 23310.0024 - 下压夹具 转圜,尺寸 25 / 含可调整的夹持把手 (d1: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 转圜,尺寸 25 (EH 23310.)
夹具
紧固摇杆
夹合高度可以使用 EH 23310 (高度调整圆柱) 以及 EH 1007 (华司) 来增加。同样地,可以使用夹合元件 EH 22730,来降低高度。
向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:
该圆柱必须接触整个表面。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日