各种托座元件 (例如,销 EH 22690. 或是自校准垫 EH 22730.,EH 22731. 和 EH 22740.) 都可以被镶钳于支撑盘上。
支撑盘可以在两个螺纹或是两个 T型槽中弹性的移动。
适用于夹持装置 M 20 - M 24。
這項商品 23210.0870 - 支撑板 / (d: M20, s -0,01: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑板 (EH 23210.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers