23210.0542 - 下向夹具 
没有夹持杆 

藉由锁紧球端推力螺丝,可将工件同时压向止动元件及固定板。适当的槓杆可提供高度的水平方向夹力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 时,这类元件亦可应用于其他的沟槽尺寸。

這項商品 23210.0542 - 下向夹具  没有夹持杆  / 含 V形 夹持颚  (T槽  : 18 mm, d1: M16) 為商品項目的相對應商品 下向夹具  没有夹持杆  (EH 23210.)

版本
相片 
T槽   [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
夹持水平面  - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含 V形 夹持颚 
相片 :
2
T槽   [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
夹持水平面  max.  [kN]:
21,5 kN
品项品号.:
23210.0542
文件
下向夹具 
  • 含 V形 夹持颚  – 相片  2
  • T槽  : 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • 夹持水平面  max. : 21,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 20 Nm
  • 重量: 1730 g
下向夹具 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23210.0542
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。