藉由锁紧球端推力螺丝,可将工件同时压向止动元件及固定板。适当的槓杆可提供高度的水平方向夹力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 时,这类元件亦可应用于其他的沟槽尺寸。
這項商品 23210.0522 - 下向夹具 没有夹持杆 / 含 V形 夹持颚 (T槽 : 14 mm, d1: M12) 為商品項目的相對應商品 下向夹具 没有夹持杆 (EH 23210.)
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers