夹具适于在夹紧或组装之前容易和安全地定位工件或部件。
当推/拉夹具在两侧都有螺纹时,可以固定适合于工件的元件,例如, 棱镜,夹紧螺栓,自对准垫。
這項商品 23229.0060 - 推拉夹具 / 标准弹簧荷重 (d1: M18 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 推拉夹具 (EH 23229.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日