These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..
這項商品 23231.0031 - 可互換的鉗口 對於惡習,具有下拉效果 / 可替换夹钳,光滑的表面硬化钢 (标称不清。: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 可互換的鉗口 對於惡習,具有下拉效果 (EH 23231.)
夹钳
运送时将包含锁紧螺丝
底座支撑 (图1) 被标准配备螺丝固定在夹钳转接头上。可替换的钳口被 2 个永久磁铁支撑 - 可以透过手动手柄嵌入与交换。
组立 / 拆解指南:
用手动把手将钳口向上拉,直到对位销碰到沟槽为止。
扭转钳口的侧面并移除。
置入新的钳口。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.