Pitbull®夹具 

EH 23290.

Pitbull®型固夹组件,适用于低高度固定,具有高度固夹力及低夹持效应,而O形环的功用是在松开时负责将固夹组件顶举。

The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.

The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.

The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.

The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:

  • space-saving design
  • extra low construction height
  • high clamping / tensioning force with pull-down effect
  • ideal for multi-side machining and multiple clamping systems

您的选择导致 12 打击

版本
材质 
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
夹持 方法  s [mm]
夹持力量  max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
刄边 
材质 :
钢, 硬化 
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
夹持 方法  s [mm]:
0,4 mm
夹持力量  max.  [kN]:
2,6 kN
品项品号.:
23290.0052
CAD
文件
Pitbull夹具 
  • 刄边  – 相片  1, 钢 
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min : 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 夹持 方法  s: 0,4 mm
  • WS : 3 mm
  • 夹持力量  max. : 2,6 kN
  • 起动 扭力  max. : 6 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
刄边 
材质 :
钢, 硬化 
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
夹持 方法  s [mm]:
0,6 mm
夹持力量  max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
23290.0054
CAD
文件
Pitbull夹具 
  • 刄边  – 相片  1, 钢 
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min : 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 夹持 方法  s: 0,6 mm
  • WS : 5 mm
  • 夹持力量  max. : 8 kN
  • 起动 扭力  max. : 17 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
刄边 
材质 :
钢, 硬化 
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
夹持 方法  s [mm]:
1,2 mm
夹持力量  max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
23290.0056
CAD
文件
Pitbull夹具 
  • 刄边  – 相片  1, 钢 
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min : 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 夹持 方法  s: 1,2 mm
  • WS : 8 mm
  • 夹持力量  max. : 15 kN
  • 起动 扭力  max. : 40 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
刄边 
材质 :
钢, 硬化 
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
夹持 方法  s [mm]:
1,9 mm
夹持力量  max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
23290.0058
CAD
文件
Pitbull夹具 
  • 刄边  – 相片  1, 钢 
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min : 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 夹持 方法  s: 1,9 mm
  • WS : 10 mm
  • 夹持力量  max. : 25 kN
  • 起动 扭力  max. : 120 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 195 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
钝边 
材质 :
钢, 硬化 
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
夹持 方法  s [mm]:
0,4 mm
夹持力量  max.  [kN]:
2,6 kN
品项品号.:
23290.0062
CAD
文件
Pitbull夹具 
  • 钝边  – 相片  2, 钢 
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min : 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 夹持 方法  s: 0,4 mm
  • WS : 3 mm
  • 夹持力量  max. : 2,6 kN
  • 起动 扭力  max. : 6 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
钝边 
材质 :
钢, 硬化 
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
夹持 方法  s [mm]:
0,6 mm
夹持力量  max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
23290.0064
CAD
文件
Pitbull夹具 
  • 钝边  – 相片  2, 钢 
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min : 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 夹持 方法  s: 0,6 mm
  • WS : 5 mm
  • 夹持力量  max. : 8 kN
  • 起动 扭力  max. : 17 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
钝边 
材质 :
钢, 硬化 
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
夹持 方法  s [mm]:
1,2 mm
夹持力量  max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
23290.0066
CAD
文件
Pitbull夹具 
  • 钝边  – 相片  2, 钢 
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min : 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 夹持 方法  s: 1,2 mm
  • WS : 8 mm
  • 夹持力量  max. : 15 kN
  • 起动 扭力  max. : 40 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
钝边 
材质 :
钢, 硬化 
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
夹持 方法  s [mm]:
1,9 mm
夹持力量  max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
23290.0068
CAD
文件
Pitbull夹具 
  • 钝边  – 相片  2, 钢 
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min : 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 夹持 方法  s: 1,9 mm
  • WS : 10 mm
  • 夹持力量  max. : 25 kN
  • 起动 扭力  max. : 120 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 201 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
钝边 
材质 :
黄铜 
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
夹持 方法  s [mm]:
0,4 mm
夹持力量  max.  [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
23290.0204
文件
Pitbull夹具 
  • 钝边  – 相片  2, 黄铜 
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min : 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 夹持 方法  s: 0,4 mm
  • WS : 3 mm
  • 夹持力量  max. : 1,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 2,8 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7,3 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
钝边 
材质 :
黄铜 
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
夹持 方法  s [mm]:
0,6 mm
夹持力量  max.  [kN]:
4 kN
品项品号.:
23290.0206
文件
Pitbull夹具 
  • 钝边  – 相片  2, 黄铜 
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min : 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 夹持 方法  s: 0,6 mm
  • WS : 5 mm
  • 夹持力量  max. : 4 kN
  • 起动 扭力  max. : 5,6 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
with machined edge; for form-fitting clamping
材质 :
钢,炼制
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
26,9 mm
夹持 方法  s [mm]:
1,2 mm
夹持力量  max.  [kN]:
15 kN
品项品号.:
23290.0310
文件
Pitbull夹具 
  • with machined edge; for form-fitting clamping – 相片  3, 钢,炼制
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 26,9 mm
  • l2: 10,16 mm
  • h1: 11,4 mm
  • l3: 1,5 mm
  • h2 min : 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 夹持 方法  s: 1,2 mm
  • WS : 8 mm
  • 夹持力量  max. : 15 kN
  • 起动 扭力  max. : 40 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 71 g
show article view
Pitbull夹具 
版本:
with machined edge; for form-fitting clamping
材质 :
钢,炼制
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
42,6 mm
夹持 方法  s [mm]:
1,9 mm
夹持力量  max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
23290.0312
文件
Pitbull夹具 
  • with machined edge; for form-fitting clamping – 相片  3, 钢,炼制
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 42,6 mm
  • l2: 15,24 mm
  • h1: 16,3 mm
  • l3: 4,5 mm
  • h2 min : 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 夹持 方法  s: 1,9 mm
  • WS : 10 mm
  • 夹持力量  max. : 25 kN
  • 起动 扭力  max. : 120 Nm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
Pitbull夹具 

材质 

Clamp

  • 钢, 硬化 
  • 黄铜 
  • 钢,炼制

螺丝 

  • 热处理钢,热处理

不锈钢本体, 塑料螺丝 

  • NBR

注意事项

The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23290. Pitbull夹具