23211.0010 - 附属部件夹持  

夹具件和止动件让工件可以被夹持在正面. 让加工台面的所有区域都可以用来夹持工件.

 透过夹爪的倾斜角度产生下压效果

 大工件夹持在整个加工檯面上

 高夹持力可达 20 kN

 夹持螺丝 M 16 (WS 14) 的夹持路径为10.6 mm

 坚固版本是由抗震且具延展性的铁所製成

 藉由使用夹合入子和可替换的夹钳,达成工件和材质的有最佳的适应性 

 在T型沟槽中,是可以成形和强迫配合组装的

 最小干涉轮廓,即使对于大型工件 

 用于纵向止挡元件锁附的侧边定位孔

這項商品 23211.0010 - 附属部件夹持   / 子部分夹钳   () 為商品項目的相對應商品 附属部件夹持   (EH 23211.)

版本
相片 
夹持水平面  - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
子部分夹钳  
相片 :
1
夹持水平面  max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
23211.0010
文件
附属部件夹持  
  • 子部分夹钳   – 相片  1
  • 夹持水平面  max. : 20 kN
  • 起动 扭力  max. : 50 Nm
  • 重量: 5 kg
附属部件夹持  

材质 

  • 球墨铸铁 (GGG 60)

注意事项

交付货物时,包含了可替换夹钳 1138.400 (肋纹/平面) -亦可以改为可替换夹钳 1138.100 (软面)。 

组装 

定位工件,然后将其夹紧在地面精密支撑上。 Halder产品系列中的机器和夹具系统零件可以安装在定位螺纹中,以实现定制的夹紧。

侧面的定位孔允许安装可选的纵向挡块。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23211.0010