23061.2403 - 轴/平垫圈

为了延长下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度,和支撑点的高度补偿

這項商品 23061.2403 - 轴/平垫圈 / (d1: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 轴/平垫圈 (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
3 mm
螺丝用  [mm]:
M24
品项品号.:
23061.2403
文件
轴/平垫圈
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 3 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 重量: 53 g
轴/平垫圈

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23061.2403