轴/平垫圈

EH 23061.

为了延长下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度,和支撑点的高度补偿

您的选择导致 5 打击

d1 [mm]
d2 [mm]
s ±0,01 [mm]
螺丝用  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
3 mm
螺丝用  [mm]:
M24
品项品号.:
23061.2403
CAD
文件
轴/平垫圈
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 3 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 重量: 53 g
show article view
轴/平垫圈
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
4 mm
螺丝用  [mm]:
M24
品项品号.:
23061.2404
CAD
文件
轴/平垫圈
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 4 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 重量: 71 g
show article view
轴/平垫圈
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
5 mm
螺丝用  [mm]:
M24
品项品号.:
23061.2405
CAD
文件
轴/平垫圈
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 5 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 重量: 89 g
show article view
轴/平垫圈
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
10 mm
螺丝用  [mm]:
M24
品项品号.:
23061.2410
CAD
文件
轴/平垫圈
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 10 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 重量: 178 g
show article view
轴/平垫圈
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
20 mm
螺丝用  [mm]:
M24
品项品号.:
23061.2420
CAD
文件
轴/平垫圈
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 20 mm
  • 螺丝用 : M24
  • 重量: 358 g
show article view
轴/平垫圈

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23061. 轴/平垫圈