球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用,以补偿不平行的表面。
這項商品 23050.0716 - 球面华司 / 圆锥型座 接近于 DIN 6319,不锈钢 / 圆锥型座, 不锈钢 型式 G (d2 H13: 19 mm) 為商品項目的相對應商品 球面华司 / 圆锥型座 接近于 DIN 6319,不锈钢 (EH 23050.)
锥形座
Types from stainless steel A4 with marking (knurling) according drawing.
型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。
对于延长孔则仅适用型式 G。