23050.0324 - 球面华司 / 圆锥型座
接近于 DIN 6319,不锈钢 

球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用,以补偿不平行的表面。

這項商品 23050.0324 - 球面华司 / 圆锥型座 接近于 DIN 6319,不锈钢  / 球形华司, 不锈钢 型式 C  (d1 H13: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 球面华司 / 圆锥型座 接近于 DIN 6319,不锈钢  (EH 23050.)

版本
材质 
d1 H13 [mm]
双头螺栓用  d6 [mm]
螺丝用  d6 [mm]
静态荷重能力 - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
球形华司, 不锈钢 型式 C 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 H13 [mm]:
25 mm
双头螺栓用  d6 [mm]:
24 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M24
静态荷重能力 max.  [kN]:
105 kN
品项品号.:
23050.0324
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 球形华司, 不锈钢 型式 C  – 相片  1, 不锈钢 1.4305  
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 圆锥形座型式D: ~ 14,9 mm
  • h4 圆锥形座型式G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • 双头螺栓用  d6: 24 mm
  • 螺丝用  d6: M24
  • 静态荷重能力 max. : 105 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 455 Nm
  • 重量: 46 g
球面华司 / 圆锥型座

材质 

球面华司

  • 不锈钢 1.4305  

特性 

Types from stainless steel A4 with marking (knurling) according drawing.

组装 

型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。

对于延长孔则仅适用型式 G。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23050.0324