23050.0206 - 球面华司 / 圆锥型座
DIN 6319

球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用,以补偿不平行的表面。

這項商品 23050.0206 - 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 / 锥形座 热 处理 不锈钢 型式G  (d2 H13: 7,1 mm) 為商品項目的相對應商品 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 (EH 23050.)

版本
d1 H13 [mm]
双头螺栓用  d6 [mm]
螺丝用  d6 [mm]
静态荷重能力 - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
锥形座 热 处理 不锈钢 型式G 
d1 H13 [mm]:
-
双头螺栓用  d6 [mm]:
6 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M6
静态荷重能力 max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
23050.0206
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 锥形座 热 处理 不锈钢 型式G  – 相片  3
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 17 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • 双头螺栓用  d6: 6 mm
  • 螺丝用  d6: M6
  • 静态荷重能力 max. : 9 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 10 Nm
  • 重量: 5,6 g
球面华司 / 圆锥型座

材质 

锥形座

  • 热处理钢、锻炼的、磷酸锰

组装 

型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。

对于延长孔则仅适用型式 G。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23050.0206
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。