23050.0124 - 球面华司 / 圆锥型座
DIN 6319

球形垫圈/锥形座在螺栓连接中用作垫圈使用,以补偿不平行的表面。

這項商品 23050.0124 - 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 / 锥型座 表面 硬化钢 或不锈 钢,型式D,  (d2 H13: 28 mm) 為商品項目的相對應商品 球面华司 / 圆锥型座 DIN 6319 (EH 23050.)

版本
d1 H13 [mm]
双头螺栓用  d6 [mm]
螺丝用  d6 [mm]
静态荷重能力 - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
锥型座 表面 硬化钢 或不锈 钢,型式D, 
d1 H13 [mm]:
-
双头螺栓用  d6 [mm]:
24 mm
螺丝用  d6 [mm]:
M24
静态荷重能力 max.  [kN]:
168 kN
品项品号.:
23050.0124
文件
球面华司 / 圆锥型座
  • 锥型座 表面 硬化钢 或不锈 钢,型式D,  – 相片  2
  • d2 H13: 28 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 37 mm
  • h3: 9,5 mm
  • 双头螺栓用  d6: 24 mm
  • 螺丝用  d6: M24
  • 静态荷重能力 max. : 168 kN
  • 扭力螺丝连接 1) max. : 698 Nm
  • 重量: 61 g
球面华司 / 圆锥型座

材质 

锥形座

  • 表面硬化钢, 表面硬化, 磷酸盐处理 

组装 

型式D的锥形座仅适用于平坦、封闭式的环状区域。

对于延长孔则仅适用型式 G。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23050.0124