精实的球形华司 / 锥形托座是一种永久锁附型的零件。球形华司及锥形托座,可提供下列优点:
可安全地作用
可确实固定以防鬆动
可快速而合理地组装
简化把持的存货
旋转最大范围 4°
這項商品 23050.0556 - 精实的球面华司 / 圆锥托座 类似 DIN 6319 / (d1 H13: 6,4 mm) 為商品項目的相對應商品 精实的球面华司 / 圆锥托座 类似 DIN 6319 (EH 23050.)
锥形座
球面华司