23410.0051 - 偏心压板 

偏心夹具可以快速和安全的夹持和释放,且带有相对大的调整范围和高张力。偏心平华司在任何夹合位置,皆可达成无段径向夹持效果。此外,偏心夹具是自锁的。移除推力华司后,夹具可做为无段止动元件。 

這項商品 23410.0051 - 偏心压板  / 含夹持把手  () 為商品項目的相對應商品 偏心压板  (EH 23410.)

材质 
版本
相片 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
含夹持把手 
相片 :
1
品项品号.:
23410.0051
文件
偏心压板 
  • 含夹持把手  – 相片  1, 不锈钢   
  • 重量: 317 g
偏心压板 

材质 

把手条  

  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  

本体

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

螺丝 

  • 不锈钢 1.4021,热处理,镀镍 

球形手把

  • PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319

注意事项

左旋形式可以依据需求供应。

组装 

使用螺栓 M10 (WS 6)固定。确保最大紧固扭力 40 Nm。

操作

螺栓和华司是可调整的。一旦锁附,夹持可以简单的被旋转到所需的位置。针对品号 23410.0050 / .0051,锯齿可帮助将夹合杆放到所需位置。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23410.0051