夹持效果保持不变且可以自行锁固在任一角度。
這項商品 23410.0210 - 偏心夹具 附轴定位 / (d1: 24 mm, d2 H9: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 偏心夹具 附轴定位 (EH 23410.)
可能的应用与如换档杆把手EH24350结合。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers