偏心夹具  附轴定位 

EH 23410.

夹持效果保持不变且可以自行锁固在任一角度。

您的选择导致 3 打击

d1 [mm]
d2 H9 [mm]
b1 -0,05 -0,15 [mm]
d3 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
24 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
M6
品项品号.:
23410.0210
CAD
文件
偏心夹具 
  • d1: 24 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 13 mm
  • b2: 11 mm
  • d3: M6
  • l: 28 mm
  • r1: 12 mm
  • r2: 13,32 mm
  • r3: 14,64 mm
  • r4: 15,3 mm
  • s: 3,3 mm
  • t: 9 mm
  • d4 把手条   Ø EH 24350.: 8 mm
  • 重量: 50 g
show article view
偏心夹具 
d1 [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M8
品项品号.:
23410.0220
CAD
文件
偏心夹具 
  • d1: 30 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 15 mm
  • b2: 13 mm
  • d3: M8
  • l: 32 mm
  • r1: 15 mm
  • r2: 16,65 mm
  • r3: 18,3 mm
  • r4: 19,12 mm
  • s: 4,1 mm
  • t: 12 mm
  • d4 把手条   Ø EH 24350.: 10 mm
  • 重量: 100 g
show article view
偏心夹具 
d1 [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M10
品项品号.:
23410.0230
CAD
文件
偏心夹具 
  • d1: 35 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 17 mm
  • b2: 15 mm
  • d3: M10
  • l: 36 mm
  • r1: 17,5 mm
  • r2: 19,42 mm
  • r3: 21,34 mm
  • r4: 22,31 mm
  • s: 4,8 mm
  • t: 15 mm
  • d4 把手条   Ø EH 24350.: 12 mm
  • 重量: 150 g
show article view
偏心夹具 

材质 

  • 烧结钢,表面硬化 

参考

可能的应用与如换档杆把手EH24350结合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23410. 偏心夹具  – 附轴定位 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品