偏心杆  有支柱 

EH 23390.

The eccentric levers have an eccentric clamping range of 160°.

您的选择导致 6 打击

版本
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
偏心的行程  s [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
钢 
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
偏心的行程  s [mm]:
3,87 mm
品项品号.:
23390.0408
CAD
文件
偏心杆 
  • 钢 
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • 偏心的行程  s: 3,87 mm
  • 合计行程  r2-h3: 9,07 mm
  • Operating temperature range max. : 60 °C
  • 重量: 92 g
show article view
偏心杆 
版本:
钢 
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
偏心的行程  s [mm]:
4,85 mm
品项品号.:
23390.0410
CAD
文件
偏心杆 
  • 钢 
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • 偏心的行程  s: 4,85 mm
  • 合计行程  r2-h3: 11,45 mm
  • Operating temperature range max. : 60 °C
  • 重量: 179 g
show article view
偏心杆 
版本:
钢 
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
偏心的行程  s [mm]:
6,29 mm
品项品号.:
23390.0412
CAD
文件
偏心杆 
  • 钢 
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • 偏心的行程  s: 6,29 mm
  • 合计行程  r2-h3: 16,29 mm
  • Operating temperature range max. : 60 °C
  • 重量: 286 g
show article view
偏心杆 
版本:
不锈钢   
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
偏心的行程  s [mm]:
3,87 mm
品项品号.:
23390.0508
CAD
文件
偏心杆 
  • 不锈钢   
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • 偏心的行程  s: 3,87 mm
  • 合计行程  r2-h3: 9,07 mm
  • Operating temperature range max. : 60 °C
  • 重量: 94 g
show article view
偏心杆 
版本:
不锈钢   
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
偏心的行程  s [mm]:
4,85 mm
品项品号.:
23390.0510
CAD
文件
偏心杆 
  • 不锈钢   
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • 偏心的行程  s: 4,85 mm
  • 合计行程  r2-h3: 11,45 mm
  • Operating temperature range max. : 60 °C
  • 重量: 179 g
show article view
偏心杆 
版本:
不锈钢   
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
偏心的行程  s [mm]:
6,29 mm
品项品号.:
23390.0512
CAD
文件
偏心杆 
  • 不锈钢   
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • 偏心的行程  s: 6,29 mm
  • 合计行程  r2-h3: 16,29 mm
  • Operating temperature range max. : 60 °C
  • 重量: 290 g
show article view
偏心杆 

材质 

Fulcrum Pin

  • 不锈钢 1.4021, 热处理 

偏心零件

  • 钢 52-3,磷酸盐处理 
  • 不锈钢 1.4301 

安全环

  • 不锈钢 1.4310 

塑料盖

  • 热处理钢,回火,质量 10,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23390. 偏心杆  – 有支柱