高度适配器  适用于小型夹持 

EH 23690.

精巧型夹具的高度调配器,可允许夹持高度的增加,且拥有下列特性:

可提供连续的夹持高度范围

高度调配器中的 T 型槽,藉由在指定网格间距下移动夹具来精确定位

高度可被延伸,由使用者来定义。

您的选择导致 2 打击

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
品项品号.:
23690.0112
CAD
文件
高度适配器 
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • 重量: 874 g
show article view
高度适配器 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
品项品号.:
23690.0116
CAD
文件
高度适配器 
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • 重量: 3000 g
show article view
高度适配器 

材质 

  • 热处理,黑色涂装 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23690. 高度适配器  – 适用于小型夹持 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Compact Clamps
分类:
产品描述