螺杆适用于T螺帽  用于 T 型螺母的 DIN 6379 

EH 23040.

螺栓在结合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夹具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整华司 DIN 6340 (EH 23060.) 后,即成为完整的夹合螺栓。

These studs are characterised by the rolled thread.

您的选择导致 59 打击

版本
d [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
品项品号.:
23040.0061 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
23040.0062
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
23040.0064 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 11 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
23040.0063
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 13 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
品项品号.:
23040.0081
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • 重量: 12 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
23040.0082
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 19 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
品项品号.:
23040.0083
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 31 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0084 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 49 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
23040.0101
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • 重量: 24 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
23040.0102
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 39 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
品项品号.:
23040.0106 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 50 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
品项品号.:
23040.0103
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 61 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0105 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 78 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
品项品号.:
23040.0104
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • 重量: 98 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
品项品号.:
23040.0121
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • 重量: 35 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
23040.0122 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • 重量: 44 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
品项品号.:
23040.0123
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 56 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
品项品号.:
23040.0124 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 70 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
品项品号.:
23040.0125
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 88 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0127 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 112 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
品项品号.:
23040.0126
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • 重量: 141 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
品项品号.:
23040.0141 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • 重量: 60 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
品项品号.:
23040.0142 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 96 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0143 1)
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 154 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 

材质 

  • 热处理钢 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

对于延长 b1 尺寸T型螺母的螺栓也可提供。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23040. 螺杆适用于T螺帽  – 用于 T 型螺母的 DIN 6379 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。