螺杆适用于T螺帽  带内六角,类似于DIN6379,用于T型螺母  

EH 23040.

螺栓在结合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夹具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整华司 DIN 6340 (EH 23060.) 后,即成为完整的夹合螺栓。

These studs are characterised by the rolled thread.

您的选择导致 11 打击

版本
d [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
品项品号.:
23040.0724
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 73 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
品项品号.:
23040.0725
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 91 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质  10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0726
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质  10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 115 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
品项品号.:
23040.0763
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 165 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0764
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 212 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
品项品号.:
23040.0765
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 262 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
品项品号.:
23040.0783
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 320 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
品项品号.:
23040.0784
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 411 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
品项品号.:
23040.0785
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 522 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
品项品号.:
23040.0804
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 589 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 
版本:
品质 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
品项品号.:
23040.0805
CAD
文件
螺杆适用于T螺帽 
  • 品质 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 745 g
show article view
螺杆适用于T螺帽 

材质 

  • 热处理钢 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

组装 

此柱另外有一个内六角。这保证了快速和简单的组装和拆卸。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23040. 螺杆适用于T螺帽  – 带内六角,类似于DIN6379,用于T型螺母  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。