定位基座零件   旋转

EH 23700.

您的选择导致 2 打击

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
品项品号.:
23700.0412
CAD
文件
定位基座零件  
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • 重量: 758 g
show article view
定位基座零件  
a [mm]:
39,7 mm
b [mm]:
110 mm
c [mm]:
86 mm
g [mm]:
M16
r [mm]:
90 mm
品项品号.:
23700.0416
CAD
文件
定位基座零件  
  • a: 39,7 mm
  • b: 110 mm
  • c: 86 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • k: 30 mm
  • l1: 71 mm
  • l2: 31 mm
  • r: 90 mm
  • 重量: 1507 g
show article view
定位基座零件  

材质 

本体

  • 钢,染黑 

耐磨零件

  • 热处理钢 

拉杆

  • 特殊钢材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23700. 定位基座零件   – 旋转
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems