定位基座零件  

EH 23700.

您的选择导致 2 打击

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
品项品号.:
23700.0312
CAD
文件
定位基座零件  
  • a: 30 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 30 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • k: 20 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 297 g
show article view
定位基座零件  
a [mm]:
40 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
80 mm
g [mm]:
M16
品项品号.:
23700.0316
CAD
文件
定位基座零件  
  • a: 40 mm
  • b: 30 mm
  • c: 80 mm
  • b1: 40 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • i: 16 mm
  • k: 25 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 641 g
show article view
定位基座零件  

材质 

本体

  • 钢,染黑 

耐磨零件

  • 热处理钢 

拉杆

  • 特殊钢材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23700. 定位基座零件  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems