浮动夹钳用于夹紧和支持零件的额外夹紧点。
浮动式夹具的优点为:
在过程中可避免震动
可固夹肋状材、珠状材及钩环等元件,以强固固夹的元件
在固夹未加工零件时不会造成变形。
這項商品 23320.0012 - 浮动夹具 结合夹钳和锁 M 12 / () 為商品項目的相對應商品 浮动夹具 结合夹钳和锁 M 12 (EH 23320.)
可调节的身体
本体
紧固夹钳
为了安全运行,螺纹孔必须始终关闭, 如设置螺丝 M 12 x 10.
对于特定的夹钳情况, 标准的夹钳是可以被交换或替换的 (参见目录图面: 螺丝 ISO 4762 - M8 - 12.9, M max. = 43 Nm)。
支架安装的额外灵活可能性 23470.0250 或是向下按住夹的固定板 23210.0740.
组装和设置:
夹钳程序:
我们提供紧固夹钳作为配件,并且增加其紧固范围。请参考23320.0050-.0058。至于枢轴夹钳,请参考23320.0148-.0156